FB_DBOdbcConnectionAdd

Mit dem Funktionsbaustein FB_DBOdbcConnectionAdd können weitere ODBC-Datenbankverbindungen an die XML-Konfigurationsdatei angefügt werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID :T_AmsNetId;
eDBType :E_DBTypes;
eDBValueType :E_DBValueType;
sDBDriver :T_MaxString;
sDBServer :T_MaxString;
sDBDatabase :T_MaxString;
nDBPort :UDINT;
sDBProtocol :T_MaxString;
sDBUserId :T_MaxString;
sDBPassword :T_MaxString;
sDBScheme :T_MaxString;
sDBSequence :T_MaxString;
sDBClientDll :T_MaxString;
sDBTable :T_MaxString;
bExecute :BOOL;
tTimeout :TIME;
END_VARsNetID: String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
eDBType: Gibt den Typen der Datenbank an z.B. 'Mobile-Server'.
eDBValueType: Gibt an, in welcher Form die Werte gespeichert sind bzw. werden.
sDBDriver: Gibt den Namen des zu verwendenden ODBC-Drivers an.
sDBServer: Gibt den Namen des Servers an.
sDBDatabase: Gibt den Namen der Datenbank an.
nDBPort: Gibt den Port der ODBC-Verbindung an.
sDBProtocol: Gibt das zu verwendende Protokoll an (TCPIP).
sDBUserId: Gibt den Benutzernamen an.
sDBPassword: Gibt das zu verwendende Passwort an.
sDBScheme: Gibt das zu verwendende Datenbankschema an.
sDBSequence: Gibt den Sequenznamen bei Oracle Datenbanken an.
sDBClientDll: Enthält den Pfad zur fbclient.dll. (Nur für Firebird/Interbase Datenbanken)
sDBTable: Gibt den Namen der Tabelle an in die die Werte geschrieben werden sollen.
bExecute: Mit steigender Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout: Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
bErrID : UDINT;
hDBID : UDINT;
END_VARbBusy: Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE ist, wird kein neues Kommando angenommen.
bError: Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.
hDBID: Liefert die ID der Datenbank zurück
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) | Tc2_Database |