FB_DBConnectionAdd

FB_DBConnectionAdd 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_DBConnectionAdd können weitere Datenbankverbindungen an die XML-Konfigurationsdatei angefügt werden.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    sNetID       :T_AmsNetId;
    eDBType      :E_DBTypes;
    eDBValueType :E_DBValueType;
    sDBServer    :T_MaxString;
    sDBProvider  :T_MaxString;
    sDBUrl       :T_MaxString;
    sDBSystemDB  :T_MaxString;
    sDBUserId    :T_MaxString;
    sDBPassword  :T_MaxString;
    sDBTable     :T_MaxString;
    bExecute     :BOOL;
    tTimeout     :TIME;
END_VAR

sNetID: String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.

eDBType: Gibt den Typ der Datenbank an z.B. 'Mobile-Server'.

eDBValueType: Gibt an, in welcher Form die Werte gespeichert sind bzw. werden.

sDBServer: Gibt den Namen des Servers an: Optional.

sDBProvider: Gibt den Provider der Datenbank: Optional.

sDBUrl: Gibt den Pfad der Datenbank an.

sSystemDB: Nur bei Access Datenbanken. Gibt den Pfad zu der MDW-Datei an.

sUserId: Gibt den Benutzernamen an, mit dem sich angemeldet werden soll.

sPassword: Gibt das Passwort an.

sDBTable: Gibt den Namen der Tabelle an, in die die Werte geschrieben werden sollen.

bExecute: Mit steigender Flanke wird das Kommando ausgeführt.

tTimeout: Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    bErrID  : UDINT;
    hDBID   : UDINT;
END_VAR

bBusy: Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE ist, wird kein neues Kommando angenommen.

bError: Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.

hDBID: Liefert die ID der Datenbank zurück.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v3.0.0

PC oder CX (x86)

Tc2_Database