FB_DBReloadConfig

FB_DBReloadConfig 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_DBReloadConfig kann die XML-Konfigurationsdatei neu eingelesen werden.
Wurden Änderungen an der XML-Konfigurationsdatei vorgenommen, muss dem Database Server die Änderungen mit Hilfe des FB_DBReloadConfig bekannt gemacht werden.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    sNetID   : T_AmsNetId;
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME;
END_VAR

sNetID: String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.

bExecute: Mit steigender Flanke wird das Kommando ausgeführt.

tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrID : UDINT;
END_VAR

bBusy: Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE ist, wird kein neues Kommando angenommen.

bError: Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.0.0

PC oder CX (x86)

Tc2_Database