Installation Windows CE

Dieser Teil der Dokumentation beschreibt, wie die TwinCAT 3 Function TF6360 Virtual Serial COM auf einem Beckhoff Embedded Controller mit Windows CE installiert werden kann.

Der Setup Prozess besteht aus folgenden Schritten:

  • Download der Setup Datei
  • Installation auf einem Host Computer
  • Übertragung der ausführbaren Datei auf das Windows CE Gerät
  • Installation der Software
  • Upgrade der Software

 

Das Setup File herunterladen

Die ausführbare Datei für Windows CE ist Teil des TF6360 Virtual Serial COM Setups. Daher müssen Sie nur das entsprechende Setup von www.beckhoff.com beziehen.

Die Installationsbeschreibung für dasTF6360 Virtual Serial COM Setup ist in unserem regulären Installationsartikel enthalten.

 

Auf einem Host installieren

Nach der Installation enthält der Installationsordner (z.B. C:\TwinCAT\Functions\TF6360-Virtual-Serial-COM) drei Verzeichnisse - jeweils ein Verzeichnis pro Hardwareplattform:

  • CE-ARM: ARM-basierte Embedded Controller, welche unter Windows CE laufen, z.B. CX8090, CX9020
  • CE-X86: X86-basierte Embedded Controller, welche unter Windows CE laufen, z.B. CX50xx. CX20x0

 

Die Verzeichnisse CE-ARM und CE-X86 enthalten die CAB-Dateien Dateien der TF6360 Function für Windows CE - in Bezug auf die jeweilige Hardwareplattform Ihres Windows CE Geräts. Diese ausführbaren Dateien müssen auf das Windows CE Gerät kopiert werden. Wie dies funktioniert, erfahren Sie im nächsten Kapitel.

 

Die ausführbare Datei auf ein Windows CE Gerät übertragen

Übertragen Sie die ausführbare Datei auf Ihr Windows CE Gerät. Zur Dateiübertragung stehen Ihnen mehrere Wege offen:

  • über Netzwerkfreigaben
  • über den integrierten FTP-Server
  • über einen USB Stick, CF oder SD Karte

 

Software Installation

Nachdem die Datei auf das Windows CE Gerät übertragen wurde, müssen Sie die Datei dort ausführen. Den darauf folgenden Installationsdialog können Sie mit OK bestätigen. Nachdem die Installation beendet wurde, starten Sie das CE Gerät neu.

Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, werden der Server und die Konfiguration automatisch im Hintergrund geladen und sind nun verfügbar.

Die Software wird in dem folgenden Verzeichnis auf dem CE-Gerät installiert: \Hard Disk\TwinCAT\Functions\TF6360-Virtual-Serial-COM

 

Software Upgrade

Falls Sie schon eine ältere TF6360 Version auf dem Windows CE Gerät installiert haben, können Sie die neue Version der CAB-Datei ausführen.

Nachdem der Neustart durchgeführt wurde ist die neue Version aktiv.