Systemvoraussetzungen
Technische Daten | TF6360 TC3 Virtual Serial COM |
---|---|
Zielsystem | Windows XP/7/8/10 (32/64-Bit) |
Min. TwinCAT-Version | 3.0.0 |
Min. TwinCAT-Level (local) | TC1100 TC3 | IO (local) |
Min. TwinCAT-Level (remote) | TC1000 TC3 | ADS (remote) * |
*Der TwinCAT 3 Virtual Serial COM benötigt TC3| TC1000 ADS wenn es mit einem entfernten TwinCAT System kommunizieren soll, wo die EtherCAT Klemmen verbunden sind. Minimaler TwinCAT-Level für das entfernte System ist TwinCAT 3 IO.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform |
---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) |