Fehlersuche

Falls das Verschicken einer SMS mit dem SendSMS Funktionsbaustein oder über den SMS COM Server nicht funktioniert, kann das verschiedene Gründe haben:

Um diese Fehler zu finden, gibt es verschiedene Hilfsmittel:

Log Datei verwenden

Mit dem SMS COM Server Konfigurator können Sie das Protokollieren in eine Log-Datei aktivieren. Danach werden alle verschickten Nachrichten und Fehler in die Datei TcSmsSrvCfg.xml geschrieben.

NT Event Log überprüfen

Fehler bei der Versendung von Nachrichten werden zusätzlich immer im NT Event Log protokolliert. Das Event Log erreichen Sie über das TwinCAT Icon in der Taskleiste.

ADS Fehlermeldungen auswerten

Falls der Aufruf einer ADS Funktion fehlschlägt, wird der Fehler im Rückgabewert der Funktion codiert. Eine Liste dieser Fehlercodes finden Sie unter ADS Return Codes.

Konfiguration der Klemme

Die serielle Klemme kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden. Unterschiedlich konfigurierte Klemmen werden zum Teil auch unterschiedlich im Prozessabbild abgebildet (3 Byte / 5 Byte Klemme, Advanced / Standard). Dabei ist zu beachten, dass die 'Serial Communication' Bibliothek zu der Konfiguration der Klemme passen muss. Siehe auch Dokumentation zur KL6xxx und Dokumentation der ComLib:

Wichtig ist auch, die Übertragungsgeschwindigkeit der Klemme auf das verwendete Modem abzustimmen.

Verschicken einer Test SMS

Um herauszufinden, ob der Fehler im ADS Aufruf oder in der Konfiguration des SMS COM Servers liegt, können Sie mit dem Visual Basic Beispiel Programm einfach eine Test SMS verschicken.

Verschicken einer Test SMS mit einem Handy

Nummer einzugeben.

Netzauswahl beim Westermo GS-01

Für die verschiedenen Netze in Europa und den USA gibt es verschiedene Varianten des GS-01. Die Lampe an der Vorderseite des Modems zeigt an, ob ein Netz verfügbar ist. Wenn die Lampe blinkt, hat das Modem Verbindung zu einem Netz. Wenn die Lampe dauernd leuchtet, sollte das Westermo Handbuch zur Fehlersuche verwendet werden.