Konfiguration
Der TC SMTP Server verwendet eine auf XML-basierende Konfiguration. Die TcSmtpConfig.xml befindet sich im Installationsverzeichnis der Function.
Default-Konfiguration:
<TcSmtpConfig>
<!-- EnableLogFile: 0 (Disabled), 1 (Enabled) -->
<EnableLogFile>0</EnableLogFile>
<!-- LogSize: in Byte, 0 = use Default -->
<LogSize>0</LogSize>
<!-- Authentication: 0 (NONE), 1 (AUTO), 2 (LOGIN), 3 (NTLM), 4 (PLAIN) -->
<Authentication>1</Authentication>
<!-- Port: 0 (use default ports) -->
<Port>0</Port>
<!-- ContentEncoding: 0 (7BIT), 1 (8BIT), 2 (BINARY), 3 (BASE64), 4 (QUOTED_PRINTABLE) -->
<ContentEncoding>0</ContentEncoding>
<!-- Timeout for the socket connection -->
<Timeout>8000</Timeout>
<!-- Charset for the message content -->
<Charset>iso-8859-1</Charset>
<Reconnects>5</Reconnects>
</TcSmtpConfig>Erklärungen zur XML Konfigurationdatei
EnableLogFile: Es wird eine Logdatei im Installationsverzeichnis erstellt.
Authentication: Auswahl der Authentifizierungsmethode. Verwenden Sie die Option 1 als Default.
Port: Option 0 verwendet die Standard-Ports für den Mailversand.
ContentEncoding: Definiert das Entschlüsseln des Inhalts.
Timeout: Timeout zum Mailversand in ms
Charset: Definiert die Zeichenkodierung.
Reconnects: Anzahl der Wiederholungen
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC or CX (x86) | Tc2_Smtp |