ComSerialConfig
Diese Eingangsstruktur definiert, welcher COM-Port mit welchen Parametern verwendet und geöffnet werden soll.
Wird ein Parameter während dem zyklischen Aufrufen von SerialLineControlADS geändert, so wird automatisch die bestehende COM- Port-Verbindung geschlossen und der serielle COM-Port mit dem neuen Parameter neu geöffnet. Es ist dabei nicht nötig den Port durch ein Rücksetzen des Einganges Connect explizit zu schließen.
(* contains the configuration parameters of the com port to be opened. *)
TYPE ComSerialConfig :
STRUCT
ComPort : UDINT :=1; (* Serial port number [1..255] *)
Baudrate : UDINT :=9600;
Parity : ComParity_t :=PARITY_NONE;
DataBits : INT :=8; (* [4..8] *)
StopBits : ComStopBits_t :=STOPBITS_ONE;
DTR : ComDTRCtrl_t :=DTR_CTRL_HANDSHAKE; (* 'Data Terminal Ready' signal *)
RTS : ComRTSCtrl_t :=RTS_CTRL_HANDSHAKE; (* 'Request to Send' signal (= RFR 'Ready for Receiving') *)
CTS : BOOL :=FALSE; (* 'Clear to Send' signal *)
DSR : BOOL :=FALSE; (* 'Dataset Ready' signal *)
TraceLevel : BYTE :=0; (* None=0;Error=1,Warning=2,Info=3,Verbose=4,Noise=5 *)
Reserved1 : BYTE;
Reserved2 : BYTE;
Reserved3 : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
ComPort | Windows Betriebssystem: TwinCAT/BSD Betriebssystem: TwinCAT RT Linux® Betriebssystem: |
Baudrate | Es können alle Standard-Baudraten eingestellt werden, von 150 Baud bis zu 128000 Baud. Default ist 9600 Baud. Ebenso gebräuchlich ist 115200 Baud. |
Parity | Hier wird die Einstellung der Paritätsprüfung für die serielle Datenübertragung vorgenommen. Mögliche Werte sind in der Enumeration ComParity_t zusammengefasst. |
DataBits | Hier wird die Einstellung der Anzahl an Datenbits für die serielle Datenübertragung vorgenommen. Mögliche Werte sind 4,5,6,7 und 8. |
StopBits | Hier wird die Einstellung der Anzahl an Stoppbits für die serielle Datenübertragung vorgenommen. Mögliche Werte sind in der Enumeration ComStopBits_t zusammengefasst. |
RTS | Hier wird die Einstellung des 'Request to Send' ( = RFR 'Ready for Receiving' ) Signals für die serielle Datenübertragung vorgenommen. Mögliche Werte sind in der Enumeration ComRTSCtrl_t zusammengefasst. |
DTR | Hier wird die Einstellung des 'Data Terminal Ready' Signals für die serielle Datenübertragung vorgenommen. Mögliche Werte sind in der Enumeration ComDTRCtrl_t zusammengefasst. |
CTS | Hier wird die Einstellung des 'Clear to Send' Signals für die serielle Datenübertragung vorgenommen. Wenn der Wert TRUE ist, so werden keine Daten gesendet, falls das CTS-Eingangssignal der Datenübertragung nicht gesetzt ist. |
DSR | Hier wird die Einstellung des 'Dataset Ready' Signals für die serielle Datenübertragung vorgenommen. Wenn der Wert TRUE ist, so werden keine Daten gesendet, falls das DSR-Eingangssignal der Datenübertragung nicht gesetzt ist. Ebenso werden, wenn DSR TRUE ist, empfangene Datenbytes ignoriert, falls das DSR-Eingangssignal der Datenübertragung nicht gesetzt ist. |
TraceLevel | Mit diesem Eingang kann die Ausgabe von Meldungen (debug traces) seitens des TcAdsSerialCommServer konfiguriert werden. Mit Level 'Noise' werden sogar am seriellen Port empfangene Daten sowie zum seriellen Port versendete Daten in den Meldungen ausgegeben. Dafür werden einige System Ressourcen benötigt und die Einstellung sollte somit nur für vorübergehende Tests gewählt werden. Hinweis: Bei Verwendung des Windows-Tools DebugView (von SysInternals) muss die Einstellung CaptureGlobalWin32 aktiv sein, um die Meldungen zu empfangen. Unter TwinCAT/BSD Betriebssystemen werden die Meldungen in /var/log/messages gespeichert. Unter TwinCAT RT Linux® Betriebssystemen werden die Meldungen über das Kommando „journalctl“ zur Verfügung gestellt. |
![]() | Ungültige Parametrierung Nicht jede Einstellung der Parameter für die serielle Datenübertragung ist immer möglich. Manche Einstellungen oder Kombinationen werden vom Betriebssystem (Windows, TwinCAT/BSD) oder von COM-Port-Treibern oder der Hardware nicht unterstützt. Beispiel: Oft wird die Möglichkeit der 1,5 Stoppbits oder der 4 Datenbits oder auch der Kombination von 5 Datenbits & 2 Stoppbits nicht unterstützt. Oder die Baudrate ist auf maximal 115200 Baud begrenzt. Bitte überprüfen Sie auch die Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen embedded PC / IPC (Bsp. Schnittstellenbeschreibung des CX52x0). |
Weitere Informationen zu den Parametern einer seriellen Datenübertragung unter Windows finden Sie in der Microsoft MSDN-Beschreibung zur DCB-Struktur.
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.4016 |
PC oder CX (x86, x64) |
Tc2_SerialCom |