Unterstützte Hardware
Die maximale effektive Datenübertragungsrate (Bps) ist abhängig von der Zykluszeit (T) der SPS und der Anzahl der Bits pro übertragenem Datenbyte (LB = 1 Startbit + n Datenbits + p Paritätsbits + m Stoppbits).
Die maximale effektive Datenübertragungsrate wird nach oben durch die in der Busklemme programmierte physikalische Baudrate begrenzt.
Beispiel 1: Bei Verwendung einer EL6001 Klemme und einer Baudrate von 9600 Baud ist eine Zykluszeit von maximal 6ms notwendig.
Beispiel 2: Bei Verwendung eines PC COM-Ports und einer Baudrate von 115200 Baud ist eine Zykluszeit von maximal 2ms notwendig.
Serielle EtherCAT Klemme
EL60xx im 22-Byte Modus (EP60xx im 22-Byte Modus)
Die serielle EtherCAT Klemme wird im 22-Byte Modus betrieben, so dass jeweils 22 Datenbyte von und zur Klemme übertragen werden können. Dabei sind ebenfalls 3 SPS-Zyklen für einen Austausch notwendig.
Bps = (LB * 22/3) / T
Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE-Online Reiter im TwinCAT System Manager (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) vorgenommen.
Serielle PC-Schnittstelle
Die serielle physikalische PC-Schnittstelle (COM1, COM2 etc.) wird durch das TwinCAT System analog zur seriellen Busklemme und EtherCAT-Klemme bedient und benutzt größere Datenübertragungspuffer als die serielle Busklemme. Die Bibliothek nutzt einen 64-Byte Puffer, so dass gleichzeitig bis zu 64 Datenbytes zwischen SPS und Schnittstellentreiber übertragen werden. Auch bei der seriellen PC-Schnittstelle werden 3 SPS-Zyklen für den Austausch eines Datenblocks benötigt.
Bps = (LB * 64/3) / T
Virtueller serieller COM-Port
Ein in Windows verfügbarer virtueller serieller COM-Port (COM1, ..., COM255) wird durch das TwinCAT System ebenfalls unterstützt. Im Betriebssystem TwinCAT/BSD muss sich der COM-Port als `ttyU0`...`ttyU255` anmelden, um unterstützt zu werden. Im Betriebssystem Beckhoff RT Linux® muss sich der COM-Port als `ttyUSB0`...`ttyUSB255` oder `ttyACM0`...`ttyACM255` anmelden, um unterstützt zu werden.
Dazu bedarf es keiner Konfiguration des Prozessabbildes im TwinCAT System Manager. Die Parametrierung erfolgt direkt in der SPS mit den zur Verfügung gestellten Funktionsbausteinen.
Diese Kommunikationsverbindung ist nicht echtzeitfähig.
Die Baudrate ist einstellbar von 150 Baud bis zu 128000 Baud. Typische, häufig verwendete Baudraten sind 9600 oder 115200 Baud.
![]() | Ein Port pro Zielsystem Das Produkt ist für die Anwendung mit einem einzigen virtuellen COM-Port pro Zielsystem ausgerichtet. Die Verwendung mehrerer virtueller COM-Ports an einem System ist mit Funktionstest jedoch generell möglich. |
Serielle Busklemme
KL6xxx im 3-Byte Modus
Die serielle Beckhoff Busklemme wird in der ausgelieferten Standardausführung im 3-Byte Modus betrieben. D. h. es können in einem Bustelegramm 3 Datenbytes zur Klemme übertragen und von ihr empfangen werden. Da für jeden Datenaustausch zwischen SPS und Busklemme 3 SPS-Zyklen notwendig sind, kann effektiv in jedem Zyklus ein Byte übertragen werden.
Bps = LB / T
![]() | Bei der Wahl der Zykluszeit muss bei Busklemmen die K-Bus-Update-Zeit des Buskopplers berücksichtigt werden (siehe Taskkonfiguration). |
KL6xxx im 5-Byte Modus
Die serielle Busklemme kann offline durch ein Konfigurationsprogramm (Beckhoff KS2000) umprogrammiert werden, so dass im 5-Byte Modus jeweils 5 Datenbyte von und zur Klemme übertragen werden können. Dabei sind ebenfalls 3 SPS-Zyklen für einen Austausch notwendig. Die effektive Datenrate liegt bei gleicher Zykluszeit der SPS um 5/3 höher als im 3-Byte Modus.
Bps = (LB * 5/3) / T
Die Umprogrammierung der Busklemmen kann nicht zur Laufzeit der SPS erfolgen, da sich der 3-Byte und der 5-Byte Modus im Register-Mapping und in der Konfiguration im TwinCAT System Manager unterscheiden.
![]() | Bei der Wahl der Zykluszeit muss bei Busklemmen die K-Bus-Update-Zeit des Buskopplers berücksichtigt werden (siehe Taskkonfiguration). |
KL6xxx im 22-Byte Modus
Als Sondertyp kann die serielle Busklemme mit einem 24 Byte großen Prozessabbild geliefert werden, so dass jeweils 22 Datenbyte von und zur Klemme übertragen werden können. Dabei sind ebenfalls 3 SPS-Zyklen für einen Austausch notwendig.
Bps = (LB * 22/3) / T
![]() | Bei der Wahl der Zykluszeit muss bei Busklemmen die K-Bus-Update-Zeit des Buskopplers berücksichtigt werden (siehe Taskkonfiguration). |