Systemvoraussetzungen
Technische Daten | TF6340 | TwinCAT 3 Serial Communication | |
|---|---|---|
Zielsystem | Windows | WEC7, Win10, Win11 |
TwinCAT/BSD | TwinCAT/BSD >= 13.0 | |
Beckhoff RT Linux® | Beckhoff RT Linux® >= 13.3 | |
TwinCAT | Min. TwinCAT-Version | 3.1.4012 |
Min. TwinCAT-Level | TC1200 TwinCAT 3 PLC | |
Erforderliche TwinCAT-Lizenz | TF6340 TC3 Serial-Communication | |
Erforderliches Paket | Windows (TcPkg) | TF6340-TwinCAT-Serial-Communication-XAE |
Spezielle Systemvoraussetzungen
Die Installation der Function TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication bietet die Möglichkeit, einen ADS-Server zu installieren. Dies ist nötig, falls auf virtuelle COM-Ports zugegriffen werden soll. Das XAR-Paket der Installation beinhaltet diesen ADS-Server namens TcAdsSerialCommServer.
Bei der Verwendung des TcAdsSerialCommServer gelten folgende Systemvoraussetzungen für das System auf dem der ADS-Server installiert werden soll:
Technische Daten | TF6340 | TwinCAT 3 Serial Communication | |
|---|---|---|
Zielsystem | Windows | WEC7, Win10, Win11 |
TwinCAT/BSD | TwinCAT/BSD >= 13.2.0.10 | |
Beckhoff RT Linux® | Beckhoff RT Linux® >= 13.3 | |
TwinCAT | Min. Target Platform Level | P 30 or higher |
Min. TwinCAT-Version | 3.1.4016 | |
Min. TwinCAT-Level | TC1000 TC3 ADS | |
Erforderliches Paket | Windows (TcPkg) | TF6340-TwinCAT-Serial-Communication-XAR |
TwinCAT/BSD (pkg) | TF6340-Serial-Communication.pkg >= 2.4.5 | |
Beckhoff RT Linux® (apt) | tf6340-serial-communication >= 2.5.6 | |