Übersicht

Die TwinCAT 3 Function ermöglicht die serielle Datenkommunikation für die TwinCAT 3 SPS.

Übersicht 1:

Folgende drei Optionen stehen für die Kommunikation bereit:

Option 1: PC COM Ports

Sie können Ihren physikalischen COM Port direkt aus der SPS ansprechen.

Option 2: Beckhoff Klemmen

Über das netzwerkbasierende Feldbussystem von Beckhoff können Sie auf die seriellen Klemmen in bis zu 100m Entfernung zugreifen.

Folgende Beckhoff Klemmen werden unterstützt:

Option 3: Virtual COM Ports

Die Function liefert einen ADS Server mit, um auf virtuelle COM Ports des Betriebssystems aus der SPS zugreifen zu können.
Damit ist die Verwendung von USB-Geräten möglich, welche einen proprietären USB-To-VirtualCom Treiber mitliefern. Der COM Port muss sich in Windows als ‘COM1‘...‘COM255‘ anmelden. Im Betriebssystem TwinCAT/BSD muss sich der COM Port als `ttyu0`...`ttyu255` anmelden.

Übersicht 2:

Installation erforderlich

Zur Verwendung von virtuellen COM Ports ist zwingend die Installation des TC3 Function Setups auf dem System notwendig, in dem der virtuelle COM Port existiert.

Komponenten der TwinCAT 3 Function: