Rückgabewerte
Die Funktionen der Interfaces haben als Rückgabewerte HRESULT. Die rückgegebenen Werte leiten sich aus den ADS Return Codes ab. Ihre Bedeutung für das TF6311:
Wert | Wert | Beschreibung |
ADS_E_INVALIDPARM | 0x9811070B | Socket nicht allokiert/bekannt, übergebene Pointer NULL |
ADS_E_NOMOREHDLS | 0x98110716 | Keine freien Sockets verfügbar. |
ADS_E_INCOMPATIBLE | 0x9811070E | Socket im falschen Zustand. |
ADS_E_INVALIDSTATE | 0x98110712 | TCP/UDP RT Objekt ist nicht in OP Mode |
ADS_E_INVALIDDATA | 0x98110706 | Problem mit Parameter. |
ADS_E_EXISTS | 0x9811070F | Port schon anderweitig verwendet |
ADS_E_PENDING | 0x9811071E | Es wurden nicht alle Daten versendet (SendData) |
S_OK | 0x0 | Aufruf erfolgreich. |
S_FAIL | 0x1 | Aufruf nicht erfolgreich, Allgemeiner Fehler |
Die Werte aus dem Bereich 0x9811 sind in der Enumeration „E_HRESULTAdsErr“ (PLC) sowie entsprechende defines ADS_E_* (C++) definiert.