TCP/UDP RT TcCom Diagnose

Das TcCOM Objekt TCP/UDP RT stellt die Kopplung des Kundenprojektes an die Hardware dar.

TCP/UDP RT TcCom Diagnose 1:

Deswegen besitzt es neben den Parametern auch Diagnose-Informationen, welche hier beschrieben sind. Wenn das Engineering mit dem Zielsystem kommunizieren kann und das Programm entsprechend läuft, werden unterschiedliche Informationen über die empfangenen und versendeten Pakete bereitgestellt:

TCP/UDP RT TcCom Diagnose 2:

Name

Wert

Beschreibung

IpStackDiagnosis

Diagnose Informationen des IP Stacks

.ip.nSendCnt

18

Anzahl der gesendeten IP Pakete

.ip.nSendFailCnt

0

Anzahl der nicht gesendeten IP Pakete

.ip.nRecvCnt

20

Anzahl der empfangenen Pakete

.ip.nRecvFailCnt

0

Anzahl der nicht empfangenen Pakete

.arpRequest.nSendCnt

0

Arp-Requests: Anzahl der gesendeten Pakete

.arpRequest.nSendFailCnt

0

Arp-Requests: Anzahl der nicht gesendeten Pakete

.arpRequest.nRecvCnt

12

Arp-Requests: Anzahl der empfangenen Pakete

.arpRequest.nRecvFailCnt

0

Arp-Requests: Anzahl der nicht empfangenen Pakete

.arpReply.nSendCnt

12

Arp-Reply: Anzahl der gesendeten Pakete

.arpReply.nSendFailCnt

0

Arp-Reply: Anzahl der nicht gesendeten Pakete

.arpReply.nRecvCnt

0

Arp-Reply: Anzahl der empfangenen Pakete

.arpReply.nRecvFailCnt

0

Arp-Reply: Anzahl der nicht empfangenen Pakete

.pingRequest.nSendCnt

0

Ping-Request: Anzahl der gesendeten Pakete

.pingRequest.nSendFailCnt

0

Ping-Request: Anzahl der nicht gesendeten Pakete

.pingRequest.nRecvCnt

0

Ping-Request: Anzahl der empfangenen Pakete

.pingRequest.nRecvFailCnt

0

Ping-Request: Anzahl der nicht empfangenen Pakete

.pingReply.nSendCnt

0

Ping-Reply: Anzahl der gesendeten Pakete

.pingReply.nSendFailCnt

0

Ping-Reply: Anzahl der nicht gesendeten Pakete

.pingReply.nRecvCnt

0

Ping-Reply: Anzahl der empfangenen Pakete

.pingReply.nRecvFailCnt

0

Ping-Reply: Anzahl der nicht empfangenen Pakete

.nLinkStatusChangedCnt

1

Anzahl der Link-Änderungen

.nAllocFailCnt

0

Anzahl der fehlgeschlagenenen Allokationen

.nArpTimeoutFrames

0

Anzahl der Arp-Frames im Timeout

.nDroppedFrames

0

Anzahl der verworfenen Pakete