Methode ITcIoArpPingProtocolRecv:PingReply
Callbackfunktion die bei Empfang einer PingReply Nachricht aufgerufen wird.
Syntax
HRESULT TCOMAPI PingReply(ULONG ipAddr, ULONG nData, PVOID pData, ETYPE_VLAN_HEADER* pVlan=0)
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
HRESULT | Bezeichnet den Erfolg und muss vom implementierenden Modul entsprechend geliefert werden. Sollte dies nicht S_OK sein, wird die Antwort weiter an das Betriebssystem gereicht. |
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ipAddr | ULONG | Die IP Adresse der Suche. |
nData | ULONG | Anzahl der empfangenen Bytes. |
pData | PVOID | Pointer auf die empfangenen Daten. |
pVlan | ETYPE_VLAN_HEADER* | Struktur ETYPE_VLAN_HEADER, siehe unten. |
Der VLAN Header repräsentiert Informationen über das VLAN.
typedef struct _ETYPE_VLAN_HEADER
{
USHORT VLanType;
unsigned short VLanIdH : 4;
unsigned short reserved1 : 1;
unsigned short Priority : 3;
unsigned short VLanIdL : 8;
} ETYPE_VLAN_HEADER, *PETYPE_VLAN_HEADER;