Methode ITcIoUdpProtocolRecv:ReceiveData

Wird vom TCP/UDP RT Modul als Callback aufgerufen, um Daten zu übergeben.

Syntax


HRESULT TCOMAPI ReceiveData(ULONG ipAddr, USHORT udpDestPort, USHORT udpSrcPort, ULONG nData, PVOID pData, ETYPE_VLAN_HEADER* pVlan=0)

Methode ITcIoUdpProtocolRecv:ReceiveData 1: Rückgabewert

Typ

Beschreibung

HRESULT

Bezeichnet den Erfolg und muss vom implementierenden Modul entsprechend geliefert werden.

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

ipAddr

ULONG

Die IP-Adresse des Absenders.

udpDestPort

USHORT

Port, auf dem die Daten empfangen wurden.

udpSrcPort

USHORT

Port des Absenders.

nData

ULONG

Anzahl der empfangenen Bytes.

pData

PVOID

Pointer auf die empfangenen Daten.

pVlan

ETYPE_VLAN_HEADER

Struktur ETYPE_VLAN_HEADER - siehe unten.

Der VLAN Header repräsentiert Informationen über das VLAN.

typedef struct _ETYPE_VLAN_HEADER
{
USHORT VLanType;
unsigned short VLanIdH   : 4;
unsigned short reserved1 : 1;
unsigned short Priority  : 3;
unsigned short VLanIdL   : 8;
} ETYPE_VLAN_HEADER, *PETYPE_VLAN_HEADER;