Test Client
Der Testclient dient dazu, einzelne UDP Datenpakete an einen UDP Server zu senden und zu empfangen.
Download
Download des Test Clients.
Entpacken Sie die ZIP Datei; die .exe ist auf einem Windows-System ausführbar.
Beschreibung
Der Client selbst nutzt den Port 11000 zum Senden. Gleichzeitig öffnet er diesen Port und zeigt empfangene Nachrichten im oberen Teil der Oberfläche als Protokoll an:

Zusammen mit den PLC / C++ Beispielen, ergibt sich somit ein Echo-Beispiel:
Eine UDP Nachricht wird von dem Client Port 11000 an den Server Port 10000 gesendet, der die gleichen Daten an den Absender zurück sendet.
Der Client ist über die Oberfläche konfigurierbar:
- Destination: Ziel IP Adresse
- Port: Port, der im Ziel angesprochen wird
- Source: Absender-Netzwerkkarte (IP-Adresse).
„OS-based“: Betriebssystem übernimmt Auswahl der passenden Netzwerkkarte. - Nachricht (Message)
Das TF6311 „TCP/UDP Realtime“ erlaubt keine lokale Kommunikation. Zu Testzwecken kann jedoch durch „Source“ eine andere Netzwerkschnittstelle ausgewählt werden, sodass das UDP Paket den Rechner über die eine Netzwerkkarte verlässt und auf der anderen Netzwerkarte eintrifft („Loop-Kabel“).