OSI-Modell
Der folgende Artikel beinhaltet eine kurze Einführung in das OSI-Modell und beschreibt, wie es Einfluss auf unsere alltägliche Netzwerkkommunikation nimmt. Beachten Sie, dass dieser Artikel eine detailliertere Dokumentation zu diesem Thema nicht überflüssig machen, sondern nur einen Einblick geben soll.
Das OSI-(Open Systems Interconnection)-Modell beschreibt die Standardisierung von Funktionen in einem Kommunikationssystem über ein abstraktes Schichtenmodell. Jede Schicht (engl. "Layer") beschreibt bestimmte Funktionen der Kommunikation zwischen Geräten im Netzwerk. Jede Schicht kommuniziert nur mit der direkt darüber- oder darunterliegenden Schicht.

Beispiel: Wenn Sie mit Ihrem Webbrowser die Adresse "http://www.beckhoff.com" aufrufen, werden dabei, beginnend ab Layer 7 folgende Protokolle genutzt: HTTP → TCP → IP → Ethernet. Bei Eingabe von "https://www.beckhoff.com" würden hingegen die Protokolle HTTP → SSL → TCP → IP → Ethernet genutzt.
Mit der TwinCAT 3 Function TF6310 TCP/IP können netzwerkfähige SPS-Programme entwickelt werden, die TCP oder UDP als Transportprotokoll nutzen. So können SPS-Programmierer eigene Netzwerkprotokolle in der Anwendungsschicht implementieren und eine eigene Nachrichtenstruktur zur Kommunikation mit Remote-Systemen definieren.