SOCKETADDR_TO_STRING

Die Funktion konvertiert eine Variable vom Typ ST_SockAddr in einen String (z. B. für Debug-Ausgaben).
Der zurückgelieferte String hat folgendes Format: "a[aa].b[bb].c[cc].d[dd]:port"
Beispiel: "172.16.6.195:80"
FUNCTION SOCKETADDR_TO_STRING : STRING
VAR_INPUT
stSockAddr : ST_SockAddr;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SOCKETADDR_TO_STRING | STRING | Enthält die STRING-Repräsentation der Socket Adresse. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stSockeAddr | ST_SockAddr | Die zu konvertierende Variable. |
Siehe ST_SockAddr
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_TcpIp (Communication) |