HSOCKET_TO_STRING

Die Funktion konvertiert das Verbindungshandle vom Typ T_HSOCKET in einen String (z. B. für Debug-Ausgaben).
Der zurückgelieferte String hat folgendes Format: "Handle:0xA[BCD] Local:a[aa].b[bb].c[cc].d[dd]:port Remote:a[aa].b[bb].c[cc].d[dd]:port".
Beispiel: "Handle:0x4001 Local:172.16.6.195:28459 Remote:172.16.6.180:2404"
Syntax
FUNCTION HSOCKET_TO_STRING : STRING
VAR_INPUT
hSocket : T_HSOCKET;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
HSOCKET_TO_STRING | STRING | Enthält die STRING-Repräsentation des Verbindungshandles. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
hSocket | T_HSOCKET | Das zu konvertierende Verbindungshandle. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_TcpIp (Communication) |