FB_SocketSend

FB_SocketSend 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_SocketSend können über den TwinCAT TCP/IP Connection Server Daten zu Remote-Clients oder Remote-Servers gesendet werden. Eine Remote-Clientverbindung muss vorher mit dem Funktionsbaustein FB_SocketAccept oder eine Remote-Serververbindung mit dem Funktionsbaustein FB_SocketConnect aufgebaut werden.

FB_SocketSend 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sSrvNetId  : T_AmsNetId := '';
    hSocket    : T_HSOCKET;
    cbLen      : UDINT;
    pSrc       : POINTER TO BYTE;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := T#5s;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sSrvNetId

T_AmsNetId

String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.

hSocket

T_HSOCKET

Das Verbindungshandle des Kommunikationspartners zu dem Daten gesendet werden sollen.

cbLen

UDINT

Anzahl der zu sendenden Daten in Bytes.

pSrc

POINTER TO BYTE

Adresse (Pointer) des Sendepuffers.

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME 

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_SocketSend 3:

Ausführungszeit des Funktionsbausteins einstellen

Wenn der Sendepuffer des Sockets voll ist, weil z. B. der Remote-Kommunikationspartner nicht schnell genug die gesendeten Daten empfängt oder sehr viele Daten gesendet werden, liefert der FB_SocketSend-Funktionsbaustein nach der tTimeout-Zeit einen ADS-Timeoutfehler: 1861 zurück. In diesem Fall muss der Wert der tTimeout-Eingangsvariablen entsprechend erhöht werden.

FB_SocketSend 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv.

bError

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrId

UDINT

Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_TcpIp (Communication)