Send
Diese Methode ermöglicht das Senden von UDP-Frames. Die Methode gibt TRUE zurück, wenn ein gültiger sACN-Frame gesendet wurde.
Syntax
Method Send: BOOL
VAR_INPUT
sSourceName : STRING;
sRemoteHost : T_IPv4Addr := ‘239.255.0.1’;
nDMXUniverse : UINT := 1;
nPriority : USINT := 100;
bPreviewData : BOOL := FALSE;
bStreamTerminated : BOOL := FALSE;
pDMXData : POINTER TO BYTE;
bForceSynchron : BOOL := TRUE;
nSynchronUniverse : UINT := 0;
END_VAR
VAR_INPUT
sSourceName: Quellenname.
sRemoteHost: IPv4-Zieladresse. Unicast- und Multicast-Adressen sind möglich.
nDMXUniverse: DMX-Ziel-Universe.
nPriority: Datenpriorität bei mehreren Quellen.
bPreviewData: Optionsbit: Preview_Data.
bStreamTerminated: Optionsbit: Stream_Terminated.
pDMXData: Hinweis auf DMX-Daten.
bForceSynchron: Neues Optionsbit von sACN-2016: Force_Synchronization.
nSynchronUniverse: Synchronisationsuniverse, ignoriert in sACN-2009.
![]() | 1. Nach dem Auslösen der steigenden Flanke von 2. |