FB_UDP_Connection

Dieser Funktionsbaustein ermöglicht die Herstellung oder Beendigung einer UDP-Verbindung.

FB_UDP_Connection 1:

Dieser Funktionsbaustein kann nur als Anfangsvariable der Funktionsbausteine FB_sACN und FB_sACN_Ex verwendet werden. Er kann nicht direkt aufgerufen werden.

Syntax

                FUNCTION_BLOCK FB_UDP_Connection IMPLEMENTS ICommunication
VAR_OUTPUT
    bBusy                  : BOOL;
    bError                 : BOOL;
    bConnected             : BOOL;
    ipResultMessage        : I_TcMessage;
END_VAR

VAR_OUTPUT

bBusy: Ist gleich TRUE, solange die asynchrone Anforderung noch aktiv ist. Ist gleich FALSE, wenn die Anforderung abgeschlossen wurde. (Weitere Informationen befinden sich im Abschnitt Statusanzeige)

bError: Wird gesetzt, wenn bei der Ausführung des Funktionsbausteins ein Fehler auftritt. Fehlerdetails befinden sich im Fenster „Error List“.

bConnected: Ist gleich TRUE, solange ein Socket ohne Fehler geöffnet ist; ist gleich FALSE, wenn der Socket geschlossen ist.

ipResultMessage: Ermöglicht die Fehlerbehandlung mit dem Tc3_EventLogger.

 

METHODEN

FB_init: Initialisierungsmethode

 

SCHNITTSTELLE

ICommunication: Definiert die Schnittstelle der Kommunikationsmethoden.