FB_sACN_Ex
Dieser Funktionsbaustein ist von FB_sACN abgeleitet und implementiert sACN-2016.

![]() | Da die Methoden |
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_sACN_Ex EXTENDS FB_sACN
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
bCommunicated : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy: Wird gesetzt, wenn ein gültiger sACN-Frame gesendet/empfangen wird.
bError: Wird gesetzt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Fehlerdetails einschließlich der Fehler-ID befinden sich im protokollierten Ereignis.
bCommunicated: Wird gesetzt, nachdem der erste Streaming-sACN-Frame erfolgreich gesendet oder empfangen wurde. Weitere Informationen befinden sich im Abschnitt Statusanzeige.
ipResultMessage: Ermöglicht die Fehlerbehandlung mit dem Tc3_EventLogger.
METHODEN
FB_init: Initialisierungsmethode
Send: Senden von sACN-Frames (sACN-2016).
Receive: Empfangen von sACN-Frames.
SendSynchronizationFrame: sACN-Synchronisations-Frame senden.