FB_sACN
Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Senden und Empfangen eines sACN-Daten-Frames. Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_UDP_Communication können Frames über UDP gesendet und empfangen werden.

![]() | Da die Methoden |
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_sACN IMPLEMENTS I_sACN
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
bCommunicated : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy: Wird gesetzt, wenn ein sACN-Frame gesendet/empfangen wird.
bError: Wird gesetzt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Fehlerdetails einschließlich der Fehler-ID befinden sich im Fenster „Error List“.
bCommunicated: Wird gesetzt, nachdem der erste sACN-Frame erfolgreich gesendet oder empfangen wurde. Weitere Informationen befinden sich im Abschnitt Statusanzeige.
ipResultMessage: Ermöglicht die Fehlerbehandlung mit dem Tc3_EventLogger.
METHODEN
FB_init: Initialisierungsmethode.
Send: Senden von sACN-Frames (sACN-2009).
Receive: Empfangen von sACN-Frames.
SCHNITTSTELLE
I_sACN: Definiert die Schnittstelle der Sende- und Empfangsmethoden.