Über das sACN-Protokoll

DMX ist in der Bühnen- und Gebäudetechnik ein weit verbreiteter Standard und dient zur Ansteuerung von Beleuchtungselementen. Beckhoff bietet hierzu die EL6851 DMX-Masterklemme und die EL6851-0010 DMX-Slaveklemme an.
Um die Vorteile von Ethernet für DMX zu nutzen, wurde sACN (Streaming Architecture for Control Networks) von der ESTA (Entertainment Services and Technology Association) entwickelt. sACN wird von ANSI (American National Standards Institute) anerkannt und publiziert, deshalb ist der Standard auch nach ANSI benannt und trägt die Nummer E1.31. sACN überträgt DMX-Daten von Universes über UDP/IP. Die DMX-Daten sind als komplettes Universe in den sACN-Frame eingebettet und durch UDP/IP getunnelt. Während frühere Versionen des sACN-Beispiels von Beckhoff durch den ANSI-Standard E1.31-2009 definiert waren, entspricht die aktuelle Tc3_sACN-Bibliothek dem neuesten ANSI-Standard E1.31-2018 (und unterstützt auch E1.31-2009).
Zusätzlich zu den Standard-Datenpaketen (ST_SACN_DataPacket) bietet die Bibliothek Unterstützung für spezielle Frame-Typen, die mit dem Update 2016 eingeführt und im Standard 2018 verfestigt wurden:
- Synchronisations-Frame (ST_SACN_SyncPacket): Dieses Paket enthält Informationen zur Universe-Synchronisation, die zum Auslösen gleichzeitiger Aktualisierungen über mehrere Geräte verwendet werden, um visuelle Artefakte in komplexen Beleuchtungskonfigurationen zu vermeiden.
- Universe Discovery Frame (ST_SACN_UniDiscoveryPacket): Dieses Paket enthält eine Liste der Universes, in denen eine Quelle aktiv ist. Dies ermöglicht es Monitoring-Geräten, aktive Universes im Netzwerk zu identifizieren, ohne jeder Multicast-Gruppe beitreten zu müssen.