I_ResExtract
METHODEN
ResExtract: Empfangene QRC-Antwort-Frames aus dem Q-SYS-Gerät auslesen.
EIGENSCHAFTEN
Eigenschaften | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
aCtrlProp | ARRAY[0..QRC_NUMBER_OF_CONTROL] OF ST_ControlEx | Get | Mit dieser Eigenschaft werden die ausgelesenen Steuerungseigenschaften abgerufen. |
aRxFrame | ARRAY[0..QRC_NUMBER_OF_CONTROL] OF T_MaxString | Set, Get | Mit dieser Eigenschaft können auszulesende QRC-Frames gesetzt oder abgerufen werden. |
aCtrlProp
Liste der Steuerungseigenschaften, die durch ResExtract ausgelesen wurden.
PROPERTY aCtrlProp : ARRAY[0..QRC_NUMBER_OF_CONTROL] OF ST_ControlExarrRxFrame
Mit dieser Eigenschaft kann ein QRC-Antwort-Frame, der bereit zum Auslesen ist, gesetzt oder abgerufen werden.
Wie bereits erwähnt, kann dieser Funktionsbaustein begrenzte Typen von QRC-Antwort-Frames auslesen. Ein Antwort-Frame, der nicht durch den Funktionsbaustein ausgelesen werden kann, kann vor der Auslesung mit der „Getter“-Funktion abgerufen werden. Des Weiteren können Benutzer auch ihren eigenen QRC-Frame bei der „Setter“-Funktion schreiben, um Informationen aus ihrem eigenen QRC-Frame auszulesen.
PROPERTY aRxFrame : ARRAY[0..QRC_NUMBER_OF_CONTROL] OF T_MaxString