I_Connect
METHODEN
Connect: Eine TCP-Verbindung herstellen.
Disconnect: Eine TCP-Verbindung beenden.
Send: QRC-Frames senden.
M_Receive: QRC-Frames empfangen.
EIGENSCHAFTEN
Eigenschaften | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
aRxFrame | ARRAY[0..QRC_NUMBER_OF_CONTROL] OF T_MaxString | Get | Sobald die fallende Flanke von |
sTxFrame | STRING(QRC_BUFFER_SIZE) | Set | Sobald die fallende Flanke von |
Connect
Diese Methode ermöglicht die Herstellung einer TCP-Verbindung.
Method Connect : BOOL
Dieser Prozess ist abgeschlossen, sobald der Rückgabewert TRUE ist.
Disonnect
Diese Methode ermöglicht die Beendigung einer TCP-Verbindung.
Method Disonnect : BOOL
Dieser Prozess ist abgeschlossen, sobald der Rückgabewert TRUE ist.
Send
Diese Methode ermöglicht das Senden eines QRC-Frames und das automatische Abrufen des Antwort-Frames vom Q-SYS-Gerät nach dem Senden.
Method Send : I_ResExtract
Diese Methode ist abgeschlossen, sobald die fallende Flanke von bBusy auftritt und die Eigenschaft aRxFrame nicht leer ist. Der Antwort-Frame kann bei der Eigenschaft aRxFrame abgerufen werden.
Receive
Diese Methode ermöglicht den Empfang eines QRC-Frames.
Method Receive : I_ResExtract
Diese Methode ist abgeschlossen, sobald der fallende Trigger von bBusy ausgelöst wird und die Eigenschaft aRxFrame nicht leer ist. Der Antwort-Frame kann bei der Eigenschaft aRxFrame abgerufen werden.
aRxFrame
Liste der empfangenen QRC-Antwort-Frames.
PROPERTY aRxFrame : ARRAY[0..QRC_NUMBER_OF_CONTROL] OF T_MaxStringsTxFrame
Ein QRC-Frame, der bereit zum Senden an das Q-SYS-Gerät ist.
PROPERTY sTxFrame : STRING(QRC_BUFFER_SIZE)