Param
Name | Defaultwert | Beschreibung |
|---|---|---|
QRC_RECEIVE_POLLING_TIME | 100 ms | Polling-Zeit für die TCP-Verbindung |
QRC_RECEIVE_TIMEOUT | 10 s | Zeit für Empfänger-Zeitüberschreitung |
QRC_BUFFER_SIZE | 2500 | QRC-Frame-Puffergröße in Byte |
QRC_NUMBER_OF_CONTROL | 50 | Die maximale Anzahl von Steuerungen, die senden, empfangen und auslesen dürfen. |
![]() | 1. QRC_BUFFER_SIZE Die definierte Länge des Sendepuffers 2. QRC_BUFFER_SIZE ist von hoher Relevanz für QRC_NUMBER_OF_CONTROL. Folglich muss der Wert von QRC_BUFFER_SIZE entsprechend geändert werden. (Das Verhältnis 1:50 (1 Steuerung - 50 Byte) wird empfohlen). |