FB_QRC_Mixer

Dieser Funktionsbaustein ermöglicht die Festlegung mehrerer verschiedener Werte auf einem benannten Mischer.
![]() | Definition von einem benannten Mischer: Eine Mischerkomponente mit einem eindeutigen Namen. |
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_QRC_ChangeGroup
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bError | BOOL | Wird gesetzt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Fehlerdetails befinden sich im Fenster Error List. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Ermöglicht die Fehlerbehandlung mit dem Tc3_EventLogger. |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
FB_init | Initialisierungsmethode |
SetCrossPointGain | Koppelpunkt-Verstärkungswert für Mischereingänge und -ausgänge festlegen. |
SetCrossPointDelay | Koppelpunkt-Verzögerungswert für Mischereingänge und -ausgänge festlegen. |
SetCrossPointMute | Koppelpunkt stummschalten oder Stummschaltung aufheben für Mischereingänge und -ausgänge. |
SetCrossPointSolo | Koppelpunkt-Solo für Mischereingänge und -ausgänge aktivieren oder deaktivieren. |
SetInputGain | Verstärkungswert für Mischereingänge festlegen. |
SetInputMute | Mischereingänge stummschalten oder Stummschaltung aufheben. |
SetInputSolo | Solo für Mischereingänge aktivieren oder deaktivieren. |
SetOutputGain | Verstärkungswert für Mischerausgänge festlegen. |
SetOutputMute | Mischerausgänge stummschalten oder Stummschaltung aufheben. |
SetCueMute | Mischer-Cues stummschalten oder Stummschaltung aufheben. |
SetCueGain | Verstärkungswert für Mischer-Cues festlegen. |
SetInputCueEnable | Cues für Mischereingänge aktivieren oder deaktivieren. |
SetInputCueAfi | Cue-AFL (After Fader Level) für Mischereingänge aktivieren oder deaktivieren. |
Beipiel
Die Syntax unterstützt entweder durch Leerzeichen oder Komma getrennte Nummern, Nummernbereiche oder alle Nummern (*). Sie unterstützt die Negation der Auswahl mit dem Operator „!“.
Hier einige Beispiele:
Eingang/Ausgang | Beschreibung |
---|---|
* | Alles |
1 2 3 | Kanäle 1, 2, 3 |
1-6 | Kanäle 1 bis 6 |
1-6 9 | Kanal 1 bis 6 und 9 |
1-3 5-9 | Kanal 1 bis 3 und 5 bis 9 |
1-8 !3 | Kanal 1 bis 8 außer 3 |
* !3-5 | Alles außer Kanäle 3 bis 5 |