FB_QRC_ChangeGroup

Dieser Funktionsbaustein ermöglicht die Codierung der QRC-Frames, die zum Bearbeiten oder Pollen einer Änderungsgruppe verwendet werden.
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_QRC_ChangeGroup
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Wird gesetzt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Fehlerdetails befinden sich im Fenster Error List. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Ermöglicht die Fehlerbehandlung mit dem Tc3_EventLogger. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
FB_init | Initialisierungsmethode |
AddControl | Eine oder mehrere Steuerungen über Named Controls zu einer Änderungsgruppe hinzufügen. |
AddComponent | Eine oder mehrere Steuerungen über eine Named Component zu einer Änderungsgruppe hinzufügen. |
Remove | Eine oder mehrere Steuerungen aus einer Änderungsgruppe entfernen. |
Poll | Eine Änderungsgruppe pollen, um ihre Änderungen abzurufen. |
Destroy | Eine Änderungsgruppe löschen. |
Clear | Alle Steuerungen aus einer Änderungsgruppe löschen. |
Invalidate | Allen Steuerungen vorgeben, ihre Eigenschaften in der nächsten Polling-Runde zu melden. |
AutoPoll | Automatisches Polling einrichten. |
AddSnapshot | Einen oder mehrere Snapshots über Named Snapshot Component zu einer Änderungsgruppe hinzufügen. |
![]() | 1. Eine Änderungsgruppe ist eine Gruppierung von Named Controls oder Named Components. Mit Hilfe dieses Funktionsbausteins können mehr Steuerungseigenschaften mit nur einem QRC-Frame abgerufen werden. 2. Wenn keine Zieländerungsgruppe vorhanden ist, wird sie automatisch erstellt, nachdem der erste Befehl |