FB_init
Syntax
Method FB_init : BOOL
VAR_INPUT
sSrvNetID : T_AmsNetID := ‘’;
sRemoteHost : T_IPv4Addr := ‘127.0.0.1’;
tReconnect : TIME := T#30s;
iResExtract : I_ResExtract;
END_VAR
VAR_INPUT
sSrvNetID: AMS Net Id. Für den lokalen Rechner (Default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
sRemoteHost: IPv4-Zieladresse.
tReconnect: Abkühlzeit für die Wiederherstellung einer TCP-Verbindung, nachdem eine TCP-Verbindung beendet wurde.
iResExtract: Der Funktionsbaustein, der die Schnittstelle I_ResExtract implementiert.
Beispiel:
Deklaration des Funktionsbausteins FB_Connect
:
PROGRAM MAIN
VAR
fbConnect : FB_Connect(‘’, ‘192.168.1.101’, T#15S, fbResExtract);
fbResExtract : FB_QRC_ResExtract;
END_VAR