Installation
Der Q-SYS Core wird als Server und die TwinCAT-Automatisierungsplattform als Client betrachtet. Der Q-SYS Core sollte eine Q-SYS-Designdatei laden und in den Run-Modus wechseln, um sich mit der TwinCAT-Automatisierungsplattform zu verbinden. (In Q-SYS Designer wird dieser Prozess als Run-Modus bezeichnet).
Wenn keine Q-SYS-Hardware verfügbar ist, kann alternativ ohne Hardware mit der Q-SYS Designer Software eine Q-SYS-Designdatei simuliert werden (in Q-SYS Designer wird der Simulationsprozess als Emulate-Modus bezeichnet). Weitere Informationen befinden sich auf der Website Q-SYS Help Portal.
Vor Verwendung dieser Bibliothek tc3_Qrc müssen die Zielsteuerungen und -komponenten in Q-SYS Designer eingerichtet werden:
- Bei Zielsteuerungen müssen diese in den Bereich Named Controls gezogen werden.
- Bei Zielkomponenten müssen deren Namen angepasst werden und eindeutig sein.
- Bei Mixer Control und Snapshot Control handelt es sich auch um Arten der Komponentensteuerung, die wie Zielkomponenten vorbereitet werden sollten.
In den folgenden Abschnitten stehen die Worte Q-SYS Gerät für den Q-SYS Core im Run-Modus oder die Q-SYS Designer Software im Emulate-Modus.