Übersicht
PJLink ist ein Kommunikationsprotokoll, basierend auf TCP/IP-Kommunikation, welches benutzt wird, um eine Überwachung und Steuerung von Projektoren über das Netzwerk zu ermöglichen. Es wurde von der JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) erstellt.
PJLink ist ein Standard, der nicht auf einen Projektorhersteller oder auf ein spezielles Projektormodell limitiert ist. Dadurch ermöglicht PJLink eine zentrale Steuerung von Projektoren verschiedener Hersteller. Es beinhaltet Grundbefehle und Statusabfragen, die zur Steuerung und Überwachung wichtig sind.
Die Implementierung von PJLink deckt den Befehlsumfang der PJLink-Klassen 1 und 2 des „Control Protocol“ ab. Zusätzlich wird die „Security Authorization“- Funktion unterstützt. Das „Search Protocol“ und das „Status Notification Protocol“ (beide basierend auf UDP-Kommunikation und Teil der Class 2 Spezifikation) sind in der Implementierung nicht enthalten.
Befehle:
- Projektor an/aus,
- Wechseln des verwendeten Medienanschlusses,
- Video-/Audio Mute.
- Freeze an/aus,*
- Lautstärke Lautsprecher erhöhen/verringern,*
- Lautstärke Mikrofon erhöhen/verringern.*
Abfragen:
- Powerstatus,
- Verfügbare Medienanschlüsse,
- derzeitig benutzter Medienanschluss,
- Mutestatus,
- Errorstatus,
- Lampenstatus und -nutzungsdauer,
- Projektor Name, Modell Name, Hersteller Name, PJLink-Klasse,
- Seriennummer, Softwareversion, Name Medienanschluss,*
- derzeitige Bildauflösung, empfohlene Bildauflösung,*
- Nutzungsdauer Filter, Seriennummer Filter, Seriennummer Lampe(n),*
- Freezestatus.*
*Befehle und Statusabfragen werden nur von Projektoren der PJLink-Klasse 2 unterstützt.
Jede PJLink-Nachricht wird vom jeweiligen Projektor beantwortet.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:
PC-based Control für Bühnen- und Showtechnik
Die PJLink-Spezifikationen und Informationen zu PJLink finden Sie auf der Webseite:
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/.
PJLink trademark and logo are trademarks applied for registration or are already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.
Die Implementierung von PJLink stellt lediglich ein Beispiel dar. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Systemanforderungen:
Technische Daten | Anforderung |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1 Build 4022.20 oder höher |
Visual Studio-Version | Visual Studio 2013 oder höher |
Erforderliche TwinCAT-Lizenzen | TF6310-Lizenz |