Konstanten
Syntax
AMSPORT_FTPADSSRV : UINT:= 10900;
FTPADS_IGR_CONNOPEN : UDINT:= 16#100;
FTPADS_IGR_RESOLVEDNS : UDINT:= 16#101;
FTPADS_IGR_CONNCLOSE : UDINT:= 16#200;
FTPADS_IGR_CONNCLOSEALL: UDINT:= 16#201;
FTPADS_IGR_CONNINFO : UDINT:= 16#300;
FTPADS_IGR_FILEUPLOAD : UDINT:= 16#10000;
FTPADS_IGR_FILEDOWNLOAD: UDINT:= 16#20000;
FTPADS_IGR_DIRREMOV : UDINT:= 16#30000;
FTPADS_IGR_DIRCREATE : UDINT:= 16#30001;
FTPADS_IGR_FILEEXIST : UDINT:= 16#40000;
FTPADS_IGR_FILERENAME : UDINT:= 16#40001;
FTPADS_IGR_FILEREMOVE : UDINT:= 16#40002;
FTPADS_IGR_FILELIST : UDINT:= 16#40003;
FTPADS_IGR_FILELISTEX : UDINT:= 16#40004;
MAX_FTP_CONNECTIONS : UDINT:= 25;
MAX_FILELIST_ITEMS : UDINT:= 255;
DEFAULT_FTP_PORT : UDINT:= 21;
Werte
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
AMSPORT_FTPADSSRV | UINT | Der Port des FTP-Client ADS-Servers. |
FTPADS_IGR_CONNOPEN | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_RESOLVEDNS | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_CONNCLOSE | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_CONNCLOSEALL | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_CONNINFO | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_FILEUPLOAD | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_FILEDOWNLOAD | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_DIRREMOV | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_DIRCREATE | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_FILEEXIST | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_FILERENAME | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_FILEREMOVE | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_FILELIST | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
FTPADS_IGR_FILELISTEX | UDINT | Der ADS Server nutzt die Indexgroup zur Unterscheidung der Kommandos, die via ADS reinkommen. |
MAX_FTP_CONNECTIONS | UDINT | Die Maximale Anzahl gleichzeitiger FTP-Verbindungen. |
MAX_FILELIST_ITEMS | UDINT | Die Maximal Anzahl der in einer Filelist enthaltenen Elemente. |
DEFAULT_FTP_PORT | UDINT | Der FTP-Standardport |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |