ST_FTP_FileDetails
Syntax
TYPE ST_FTP_FileDetails:
STRUCT
bDir : BOOL;
sPermission: STRING(10);
nSize : UDINT;
nFilecode : UDINT;
tTimestamp : DT;
sOwner : STRING(79);
sGroup : STRING(79);
sFilename : STRING(79);
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bDir | BOOL | Gibt an, ob es sich um eine Datei oder ein Verzeichnis handelt (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt). |
sPermission | STRING | Gibt die Berechtigungsparameter der Datei/Verzeichnis an (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt). |
nSize | UDINT | Gibt die Größe der Datei an. |
nFilecode | UDINT | Gibt den Dateicode zurück (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt). |
tTimstamp | DT | Gibt den Zeitstempel der Datei an. |
sOwner | STRING | Gibt den Benutzer zurück (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt). |
sGroup | STRING | Gibt die zugehörige Groupe an (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt). |
sFilename | STRING | Gibt den Namen der Datei/Verzeichnis an. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |