FB_GetStateTcFTPClient

Mit dem Funktionsbaustein FB_GetStateTcFTPClient kann der aktuelle Status des FTP Clients abgefragt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
bExecute: BOOL;
tTimeout: TIME;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNetID | T_AmsNetID | Ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird. |
bExecute | BOOL | Mit der steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeoutzeit an. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
nAdsState: UINT;
nDevState: UINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
nErrID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode. |
nAdsState | UINT | Enthält die Zustandskennzahl des ADS-Zielgerätes. Die hier zurück gelieferten Codes sind festgelegt für alle ADS-Server: ADSSTATE_INVALID =0 ; |
nDevState | UINT | Enthält die spezifische Zustandskennzahl des ADS-Zielgerätes. Die hier zurück gelieferten Codes sind Zusatzinformationen, die für das ADS-Gerät spezifisch sind. 1 = TwinCAT FTP Client gestartet |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |