FB_FTP_FileRename

Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_FileRename können Dateien auf einem FTP-Server umbenannt werden. Dieser Baustein benutzt eine bereits geöffnete Verbindung zu einem FTP-Server.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId := '';
hFTP : T_HFTP;
sOLDFilename: T_MaxString:= '';
sNEWFilename: T_MaxString:= '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#15s;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetID | T_AmsNetId | Ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird. |
hFTP | T_HFTP | Handle des FTP Servers. |
sOLDFilename | T_MaxString | Der alte Dateiname der zu ändernden Datei. |
sNEWFilename | T_MaxString | Der neue Dateiname. |
bExecute | BOOL | Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError: BOOL;
nErrID: UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
nErrID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |