FB_FTP_FileList

FB_FTP_FileList 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_FileList können Datei- und Ordnernamen vom FTP-Server gelesen bzw. gesucht werden. Dieser Baustein benutzt eine bereits geöffnete Verbindung zu einem FTP-Server

FB_FTP_FileList 2: Eingänge

VAR_INPUT
sNetID  : T_AmsNetId := '';
hFTP     : T_HFTP;
sMask   : T_MaxString:= '';
nIndex  : UDINT;
pList   : POINTER TO ARRAY [0..MAX_FILELIST_ITEMS] OF STRING(80);
cbList  : UDINT;
bExecute: BOOL;
tTimeout: TIME       := T#20s;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetID

T_AmsNetId

Ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.

hFTP

T_HFTP

Handle des FTP Servers.

sMask

T_MaxString

Suchmaske zum Filtern entsprechender Dateien:

*.* Liest alle Dateien aus.

* Liest alle Dateien und alle Ordnernamen aus.

*.txt Liest alle Dateien mit der Endung "TXT" aus.

\Test\*.* Liest alle Dateien aus dem Unterordner Test aus.

nIndex

UDINT

Gibt den Index des ersten zu lesenden Dateinamens an.

pList

POINTER TO ARRAY

Gibt die Adresse des Stringarrays an in das die Dateinamen geschrieben werden soll.

cbList

UDINT

Gibt die Größe des Stringarrays in Byte an.

bExecute

BOOL

Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt.

tTimeout

TIME

Gibt die Timeout-Zeit an.

FB_FTP_FileList 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError: BOOL;
nErrID: UDINT;
nItems: UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.

bError

BOOL

Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

nErrID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.

nItems

UDINT

Liefert die Gesamtanzahl der Dateilisteinträge zurück.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.0 Build 3102

PC oder CX (x86)

Tc2_FTP