FB_FTP_FileUploadEx

Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_FileUploadEx können Dateien vom ADS-Device auf einen FTP-Server übermittelt werden. Die verwendete Verbindungsart ist Passives-FTP.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId := '';
sHost : T_IPv4Addr := '127.0.0.1';
nPort : UDINT := 21;
sUsername: STRING := '';
sPassword: STRING := '';
sSrcFile : T_MaxString := '';
sDesFile : T_MaxString := '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#15s;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetID | T_AmsNetId | Ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird. |
sHost | T_IPv4Addr | Ein String, der die IPv4 Adresse des FTP-Servers enthält. |
nPort | UDINT | FTP-Port (default 21). |
sUsername | STRING | Benutzername für FTP-Server Authentifizierung. |
sPassword | STRING | Passwort für FTP-Server Authentifizierung. |
sSrcFile | T_MaxString | Quelldatei die auf den FTP-Server kopiert werden soll. |
sDesFile | T_MaxString | Zieldateiname mit Pfadangabe. |
bExecute | BOOL | Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
nProgress: UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
nErrID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode. |
nProgress | UDINT | Zeigt den aktuellen Status der Übermittlung in Prozent an. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |