FB_FTP_Info

Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_Info können Informationen zu den erzeugten FTP-Server-Verbindungen abgerufen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId:= '';
pList : POINTER TO ST_FTP_ConnInfo;
cbList : UDINT := 0;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#15s;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetID | T_AmsNetId | Ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird. |
pList | POINTER TO ST_FTP_ConnInfo | Pointer-Adresse zu einer Variablen vom Typ ST_FTP_ConnInfo. Diese Variable kann auch ein Array vom Typ ST_FTP_ConnInfo sein. |
cbList | UDINT | Länge der ST_FTP_ConnInfo-Instanz |
bExecute | BOOL | Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeoutzeit an. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
nEntries: UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
nErrID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode. |
nEntries | UDINT | Anzahl der bestehenden Verbindungen. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |