FB_FTP_CloseAll

Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_CloseAll können alle bestehenden Verbindungen zu einem FTP-Server geschlossen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId := '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#15s;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNetID | T_AmsNetId | Ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird. |
bExecute | BOOL | Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
nErrID | BOOL | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |