FB_FTP_Close

FB_FTP_Close 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_Close kann eine bestehende Verbindung zu einem FTP-Server geschlossen werden.

FB_FTP_Close 2: Eingänge

VAR_INPUT
sNetID  : T_AmsNetId:= '';
hFTP    : T_HFTP;
bExecute: BOOL;
tTimeout: TIME      := T#15s;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetID

T_AmsNetId

Ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.

hFTP

T_HFTP

Handle des FTP Servers.

bExecute

BOOL

Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt.

tTimeout

TIME

Gibt die Timeout-Zeit an.

FB_FTP_Close 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
bBusy  : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.

bError

BOOL

Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

nErrID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.0 Build 3102

PC oder CX (x86)

Tc2_FTP