FB_FTP_Open

Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_Open kann eine Verbindung zu einem FTP-Server hergestellt werden. Mit dem zurück gelieferten Handle können dann weitere Aktionen am FTP-Server durchgeführt werden. Die verwendete Verbindungsart ist Passives-FTP.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId:= '';
sHost : T_IPv4Addr:= '127.0.0.1';
nPort : UDINT := 21;
sUsername: STRING := '';
sPassword: STRING := '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#15s;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetID | T_AmsNetId | Ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird. |
sHost | T_IPv4Addr | Ein String, der die IPv4 Adresse des FTP-Servers enthält. |
nPort | UDINT | FTP-Port (default 21) |
sUsername | STRING | Benutzername für FTP-Server Authentifizierung |
sPassword | STRING | Passwort für FTP-Server Authentifizierung |
bExecute | BOOL | Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
hFTP : T_HFTP;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
nErrID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode. |
hFTP | T_HFTP | Handle der FTP-Verbindung |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |