Tc2_FTP: FTP Client Return Codes

Die Return Codes für die Tc2_FTP Bibliothek sind unterhalb aufgeführt:

Hex

Dez

Beschreibung

0x00008001

32768 + 1 := 32769

Interner Fehler TwinCAT FTP Client.

0x00008002

32768 + 2 := 32770

Datei Fehler (z.B. Datei nicht gefunden, Zugriff verweigert)

0x00008003

32768 + 3 := 32771

Übertragungsfehler (z.B. Verbindung abgebrochen)

0x00008004

32768 + 4 := 32772

Fehler beim Verbinden auf den Server. Verbindung konnte nicht hergestellt werden.

0x00008005

32768 + 5 := 32773

Keinen Response vom FTP Server empfangen.

 

 

 

0x000081F4

32768 + 500 := 33268

Syntax-Fehler, Kommando unbekannt. Dies kann den Fehler "Kommandozeile zu lang" beinhalten.

0x000081F5

32768 + 501 := 33269

Syntax-Fehler bei Parametern oder Argumenten.

0x000081F6

32768 + 502 := 33270

Kommando nicht implementiert.

0x000081F7

32768 + 503 := 33271

Falsche Abfolge der Kommandos.

0x000081F8

32768 + 504 := 33272

Kommando nicht für diesen Parameter implementiert.

0x00008212

32768 + 530 := 33298

Nicht eingeloggt.

0x00008214

32768 + 532 := 33300

Benötigt Account, um Dateien zu speichern.

0x00008226

32768 + 550 := 33318

Angeforderte Aktion nicht ausgeführt. Datei nicht erreichbar (z.B. Datei nicht gefunden, keinen Zugriff).

0x00008227

32768 + 551 := 33319

Angeforderte Aktion abgebrochen, Seitentyp unbekannt.

0x00008228

32768 + 552 := 33320

Angeforderte Dateiaktion abgebrochen. Zugewiesenen Speicher überschritten (für aktuelles Verzeichnis oder Datei).

0x00008229

32768 + 553 := 33321

Angeforderte Aktion nicht ausgeführt. Dateiname nicht erlaubt.

0x000081A5

32768 + 421 := 33189

Service nicht erreichbar, schließt Control-Verbindungen. Dies kann eine Antwort auf einen beliebigen Befehl sein, wenn der Dienst weiß, dass er herunterfahren muss.

0x000081A9

32768 + 425 := 33193

Kann keine Datenverbindung öffnen.

0x000081AA

32768 + 426 := 33194

Verbindung geschlossen; Transfer abgebrochen.

0x000081C2

32768 + 450 := 33218

Angeforderte Dateiaktion nicht ausgeführt.

0x000081C3

32768 + 451 := 33219

Angeforderte Aktion abgebrochen. Lokaler Fehler während der Abarbeitung.

0x000081C4

32768 + 452 := 33220

Angeforderte Aktion nicht ausgeführt. Unzureichender Speicherplatz im System. Datei nicht erreichbar (z.B. Datei in Benutzung).




Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.0 Build 3102

PC oder CX (x86)

Tc2_FTP