Einstellung des Sendepuffers
![]() | Dieser Dokumentationsartikel gilt nur für den TwinCAT FTP Client bis zu Version 3.x. |
Die Sendegeschwindigkeit des TwinCAT FTP Client kann mit Hilfe des Sendepuffers reguliert werden. Dieser kann in der Registry unter folgendem Key eingestellt werden.
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Beckhoff\TwinCAT3 Functions\TF6300 FTP\Configuration\SendBuffer"

Der Wert ist in Bytes angegeben. Der Standardwert beträgt 16 kB.
Hinweis | |
Arbeitspeicherauslastung Je größer der Wert des Sendepuffers eingestellt wird, desto größer ist auch der benötigte Arbeitsspeicher des TwinCAT FTP Client Prozesses. Bei Kleinstgeräten kann ein zu hoher Wert zu Speicherproblemen führen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0 Build 3102 |
PC oder CX (x86) |
Tc2_FTP |