Grundlagen
File Transfer Protocol (FTP)
Das File Transfer Protocol (FTP) basiert ausschließlich auf TCP-basierten Kommunikationsverbindungen. FTP spezifiziert zwei TCP-Ports, welche für die Datenübertragung wichtig sind:
- Port 20/tcp: Dieser Port wird auch als Data-Port bezeichnet und dient zum Senden/Empfangen von Dateien und Verzeichnislisten.
- Port 21/tcp: Dieser Port wird allgemein auch als Command-Port bezeichnet und dient zum Austausch von Statusinformationen zwischen Client und Server.
Zum Senden und Empfangen von Dateien (Data-Port) sowie zur Übertragung von Kommandos (Command-Port) wird jeweils eine separate TCP-Verbindung verwendet. FTP kennt für den Aufbau solcher Verbindungen zwei Verbindungsmodi: "Aktives FTP" und "Passives FTP". Abhängig vom jeweiligen Verbindungsmodus werden die beiden oben genannten Ports unterschiedlich initiiert, was unterhalb näher beschrieben ist.
![]() | Der TwinCAT FTP Client unterstützt passives FTP in jeder Version und aktives FTP ab Version 1.0.8. |
Aktives FTP
Beim aktiven FTP verbindet sich der Client mit dem Command-Port des FTP-Servers. Als Quell-Port verwendet der Client hierbei einen zufälligen Port N, z.B. 4242/tcp. Anschliessend lauscht der Client auf Port N+1 und teilt diesen Port dann dem Server mit. Der Server verbindet sich dann mit dem Client auf Port N+1 und verwendet hierbei als Quell-Port seinen Data-Port.

Ein Problem beim aktiven FTP ist, dass der Client selbst keine Verbindung zum Data-Port des Servers herstellt, sondern dem Server einen Port (N+1) mitteilt und dieser sich dann über seinen Data-Port mit dem Client verbindet. Im Falle von Firewalls oder NAT-Geräten, welche vor den Client geschaltet wurden, könnte dies also mit zusätzlichem Konfigurationsaufwand auf Client-Seite verbunden sein, da der Data-Port des Clients hinter der Firewall ja für den Server erreichbar sein muss (vgl. Bild "Connect 4243"). Die zu verwendenden Data-Ports des TwinCAT FTP-Clients lassen sich fest definieren, was die Firewall-Konfiguration wesentlich vereinfacht. Genauere Informationen hierzu sind in Konfiguration zu finden.
Passives FTP
Diese Technik wird eingesetzt, wenn der Client für den Server nicht direkt erreichbar ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Client sich hinter einer Firewall befindet, welche die Adresse des Clients mittels NAT umschreibt. Beim passiven FTP initiiert der FTP-Client eine Verbindung über zwei zufällige TCP-Ports N (Command-Port) und N+1 (Data-Port). Der erste Port wird verwendet, um sich mit dem Command-Port des Servers zu verbinden. Anstelle dass der Client nun jedoch seinen Port N+1 dem Server mitteilt, damit der Server eine Verbindung dahin öffnen kann (vgl. aktives FTP), übermittelt der Client nun zunächst das sogenannte PASV-Kommando. Der Server weiß nun, dass es sich um eine Verbindung via passivem FTP handelt. Als Resultat öffnet der Server einen (zufälligen) Port P als Data-Port und übermittelt diesen dem Client. Der Client initiiert dann eine Verbindung mit dem Port P und benutzt hierbei als Quell-Port seinen Port N+1 (Data-Port). Diese Verbindung wird dann benutzt um die Daten zu übertragen.

Bei näherer Betrachtung erkennt man, dass sich das Firewall-Problem des aktiven FTP beim passiven FTP genau andersherum verhält. Server-seitig muss die Firewall so konfiguriert werden, dass der Data-Port des Servers entsprechend für den Client erreichbar ist. Viele FTP-Server bieten dazu die Möglichkeit, die zu verwendenden Data-Ports zu konfigurieren.
SSH File Transfer Protocol (SFTP)
Das SSH File Transfer Protocol oder Secure File Transfer Protocol (SFTP) ist eine für die Secure Shell (SSH) entworfene Alternative zum File Transfer Protocol (FTP), die Verschlüsselung ermöglicht. Im Unterschied zum FTP begnügt sich SFTP mit einer einzigen Verbindung zwischen Client und Server.
SFTP-Zugriff ist ohne Zugriff auf die Secure Shell selbst möglich.
![]() | Der TwinCAT FTP Client unterstützt SFTP ab Version 4.x und in Verbindung mit der Tc3_FTP Bibliothek. |
FTP über TLS / FTP über SSL / FTP über SSH (FTPS)
FTP über TLS, FTP über SSL oder FTP über SSH sind Methoden zur Verschlüsselung des File Transfer Protocol (FTP). FTPS und SFTP sind nicht kompatibel.
![]() | Der TwinCAT FTP Client unterstützt FTPS nicht. |
Quellen
Wikipedia: File Transfer Protocol: https://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
Wikipedia: SSH File Transfer Protocol: https://de.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol
Wikipedia: FTP über SSL: https://de.wikipedia.org/wiki/FTP_%C3%BCber_SSL
Stand: 26. November 2024