Error Codes TF6281
Error | Code hex / (dezimal) | Beschreibung | Abhilfe/Bedeutung |
---|---|---|---|
CN_ORC_ALREADY_USED | 0x100 / (256) | Connection already in use | Die Verbindung besteht bereits, verwenden Sie eine andere Verbindung oder schließen Sie diese. |
CN_ORC_BAD_TRANSPORT | 0x103 / (259) | Transport type not supported | Der Transporttyp wird nicht unterstützt |
CN_ORC_OWNER_CONFLICT | 0x106 / (262) | More than one guy configuring | Es besteht bereits eine Verbindung, eine weitere kann nicht aufgebaut werden |
CN_ORC_BAD_CONNECTION | 0x107 / (263) | Trying to close inactive connection | Fehlerhafte Verbindung |
CN_ORC_BAD_CONN_TYPE | 0x108 / (264) | Unsupported connection type | Der Verbindungstyp wird nicht unterstützt, kontrollieren Sie ihre Einstellung. |
CN_ORC_BAD_CONN_SIZE | 0x109 / (265) | Connection size mismatch | Die Verbindungsgröße passt nicht, kontrollieren Sie ihre Einstellung. |
CN_ORC_CONN_UNCONFIGURED | 0x110 / (272) | Connection unconfigured | Verbindung wurde nicht konfiguriert |
CN_ORC_BAD_RPI | 0x111 / (273) | Unsupportable RPI | In der Regel passt die Task Zeit nicht, achten Sie darauf, dass die EL6652 mit 1 ms intern arbeitet und Sie dies mit dem Cycle Time Mutilplier einstellen können. Andernfalls passen Sie die Task Zeit an. |
CN_ORC_NO_CM_RESOURCES | 0x113 / (275) | Conn Mgr out of connections | Es stehen keine weiteren Ressourcen zur Verfügung |
CN_ORC_BAD_VENDOR_PRODUCT | 0x114 / (276) | Mismatch in electronic key | Fehlerhafte Herstellernummer |
CN_ORC_BAD_DEVICE_TYPE | 0x115 / (277) | Mismatch in electronic key | Fehlerhafter Gerätetyp |
CN_ORC_BAD_REVISION | 0x116 / (278) | Mismatch in electronic key | Fehlerhafte Revisionsnummer |
CN_ORC_BAD_CONN_POINT | 0x117 / (279) | Nonexistant instance number | Fehlerhafte Verbindungsnummer |
CN_ORC_BAD_CONFIGURATION | 0x118 / (280) | Bad config instance number | Fehlerhafte Konfiguration |
CN_ORC_CONN_REQ_FAILS | 0x119 / (281) | No controlling connection open | Verbindung konnte nicht aufgebaut werden |
CN_ORC_NO_APP_RESOURCES | 0x11A / (282) | App out of connections | Keine weiteren freien Verbindungen verfügbar. |
Sollten Sie die Fehler nicht selbstständig lösen können, benötigt der Support folgende Informationen:
- TwinCAT Versions- und Build-Nummer und eine
- Wireshark®-Aufzeichnung