Übersicht
Die Function TF6281 ist ein EtherNet/IP™ Scanner oder auch Master. Hier können EtherNet/IP™ Slaves angebunden werden.
TF6281 ist eine Softwareerweiterung die aus einer Ethernet-Schnittstelle mit Intel® Chipsatz einen EtherNet/IP™-Scanner macht. Dafür muss der Echtzeittreiber für die Ethernet-Schnittstelle installiert sein. Der Treiber ist ein Bestandteil des TwinCAT-Systems. Auf Beckhoff IPC ist dieser Treiber bereits vorinstalliert und auf nahezu allen Hardwareplattformen mit Intel® Ethernet Chipsatz nutzbar. Bei Fremd PC muss das gegebenenfalls überprüft werden bzw. nachinstalliert werden.
TF6281 | TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Scanner
Technische Daten | TF6281 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benötigt | TC1200 ab Build 4022.14, ohne TC1200 kann nicht der volle Funktionsumfang der Function genutzt werden | |||||||
Zielsystem | Windows 10, Windows 11, Windows CE, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux® | |||||||
Leistungsklasse (pp) | 201 | 302 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
– | – | X | X | X | X | X | X | |
1 nur mit CX8290
2 nur mit CX9240-M910
Technische Daten zum TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Scanner
TF6281 | 4022.0 |
|---|---|
Remote Nodes (Boxes) [Producer Object counts 1] | 128 |
Client Connections | 128 |
Server Connections | 128 |
CIP Connections | 256 |
Produced Tag | 12 |
Consumed Tag pro EtherNet/IP™-Teilnehmer | 12 |
Bestellangaben | |
|---|---|
TF6281-00pp | TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Scanner |
EtherNet/IP™

EtherNet/IP™ (Ethernet Industrial Protocol, EIP) ist ein Echtzeit Ethernet Protokoll was durch die ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) offengelegt und standardisiert wurde. Dieses Protokoll basiert auf TCP, UDP und IPv4.
Weitere Informationen finden Sie auf www.odva.org oder https://en.wikipedia.org/wiki/EtherNet/IP.