Index 0x8001 IO Assembly Settings
Index | Name | Bedeutung |
---|---|---|
8001:0 | IO Assembly Settings |
|
8001:1 | Assembly Number | Assembly Id |
8001:1 | Configuration Instance | Konfigurationsinstanz |
8001:3 | Configuration Size | Konfigurationsgröße (immer 0) |
8001:4 | Input Instance (T->O) | Verknüpfungspunkt für Eingangswerte |
8001:5 | Input Size (T->O) | Größe der Eingangswerte (in Bytes) |
8001:6 | Output Instance (O->T) | Verknüpfungspunkt für Ausgangswerte |
8001:7 | Output Size (O-T) | Größe der Ausgangswerte (in Bytes) |
8001:8 | Heartbeat Instance (Listen Only)* | Heartbeat-Verknüpfungspunkt (nur für Mithören-Verbindungen) |
8001:9 | Heartbeat Size (Listen Only)* | Immer 0 |
8001:A | Heartbeat Instance (Input Only)** | Heartbeat-Verknüpfungspunkt (nur für Eingangs-Verbindungen) |
8001:B | Heartbeat Size (Input Only)** | Immer 0 |
8001:C | Advanced Assembly Options | Bit 14:
Die anderen Bits sind immer mit 0 eingestellt (reserviert) |
* Heartbeat Instance (Listen Only): Erlaubt das Mithören der Eingangsdaten (beim TF6280 sind das die Ausgangsdaten) wenn eine Verbindung besteht. Die "Listen Only" Verbindung wird mit Beenden der normalen Verbindung auch beendet.
** Heartbeat Instance (Input Only): Erlaubt das Mitlesen der Eingangsdaten (beim TF6280 sind das die Ausgangsdaten). Diese Verbindung ist unabhängig von der eigentlichen Kommunikation.
Der Heartbeat ist für beide Verbindungstypen (Listen-Only und Input-Only) zur Überwachung der Verbindung notwendig.