Virtueller Adapter
Mit der TF6280 können Sie mit einer physikalischen Schnittstelle bis zu acht Adapter parametrieren. Hierbei wird jeweils eine virtuelle MAC-Adresse für ein virtuelles Adapter-Gerät gebildet, um damit bis zu acht EtherNet/IP-Adapter an einem PC über eine Ethernet-Schnittstelle betreiben zu können.
Dies hat den Vorteil, dass acht EtherNet/IP-Steuerungen einfach verbunden werden können bzw. dass Limitierungen bei der Buskommunikation mit dem Adapter umgangen werden, ohne eine zusätzliche Hardware zu verwenden
Dieses Feature kann zum Beispiel genutzt werden, um mit einem EtherNet/IP-Scanner eine größere Menge Daten auszutauschen oder sich mit mehreren EtherNet/IP-Scannern in verschiedenen Subnetzen zu verbinden.
Legen Sie in der TwinCAT Systemkonfiguration eine weitere Box an und verfahren Sie genauso, wie bei der Konfiguration eines realen Adapters.
![]() | Eindeutige MAC-Adresse Achten Sie bei der manuellen Vergabe der virtuellen MAC-Adresse darauf, dass diese in Ihrem Netzwerk eindeutig ist. |